Valikko Haku

Huonekalulukot - jousitettu pultti

Varastossa

These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.

The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.

They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards

Series Code :SR1887

Sarjanumero: SR1887

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sylinterin syvyys Pultin pituus Kotelon leveys Paneelin enimmäispaksuus Pultin halkaisija Osta
14,6067 € - 16,228 € 440 Varastossa
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
52,9294 € - 112,9056 € 3 Varastossa
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
Kalustelukko Samanlainen avain 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Hinta-alue
16,228 € - 14,6067 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    16.5 mm
  • Pultin halkaisija
    7.0 mm
  • Pultin pituus
    13.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    15.9 mm
  • Sylinterin halkaisija
    15.9 mm
Kalustelukko Samanlainen avain 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Hinta-alue
112,9056 € - 52,9294 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin enimmäispaksuus
    33.0 mm
  • Pultin pituus
    33.0 mm
  • Kotelon halkaisija
    19.0 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    27.0 mm
  • Sylinterin halkaisija
    19.0 mm