Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Sarjanumero: SR5007
The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.
Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.
Painikesalvat avautuvat painikkeella ja sulkeutuvat kiinni painamalla. Ne asennetaan yksinkertaisesti yhteen reikään ja soveltuvat eri paksuisiin paneeleihin. Tämä valikoima tarjoaa erilaisia aukkoja, materiaaleja ja lukitusturvallisuutta avaimella tai ilman.
Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.
Sarjanumero: SR1887
Huippuohuet ruuvattavat magneettihaat sopivat ihanteellisesti tiukkoihin paikkoihin. Ne on valmistettu nikkelipinnoitetusta teräksestä ja sisältävät voimakkaan neodyymimagneetin.
These Furniture Locks with Sprung Bolts are used to secure furniture cabinets, drawers, and doors. These locks use a sprung bolt mechanism that offers a robust and durable locking action. It extends from the lock body and securely contacts with a strike plate or catch, ensuring the door or drawer stays closed and inaccessible.
The lock includes an anti-drill core for enhanced security; the key is only removed while locked. Its movement is just 45 degrees with the key free in the open position. The spring bolt system provides a strong locking action, making it impossible for attackers to tamper with or force open the closed door or drawer.
They are strong and resilient, quick to install, and can be adapted to existing furniture pieces, giving a convenient and effective option for securing doors and drawers. These locks fit a standard double D mounting hole and are suitable for sliding doors, display cabinets and glass fronted notice boards
Series Code :SR1887
Sarjanumero: SR1887
These Glass Door Slide Furniture Locks are used in furniture and cabinets to lock glass doors and give a smooth, controlled sliding action. Developed mainly for glass doors, providing a safe and dependable locking mechanism while enabling simple access and view of the items within.
It comprises two parts: the sliding mechanics and the locking mechanism. The sliding mechanism is attached to the second glass door, and the locking travels along it when unlocked and stops movement when locked. One of their most significant benefits is their capacity to firmly hold glass doors in place, preventing them from opening or closing accidentally. This is especially crucial when storing fragile or precious things behind glass doors since it avoids accidental damage or theft.
The range includes key alike, and key to differ options. Typically seen on bookshelves, china cabinets, entertainment or expo cabinets, and other types of furniture.
Please get in touch with your local sales team to acquire the Keyed Alike version.
Series Code :SR5543
Sarjanumero: SR5543
These Vertical Slide for Wood Furniture Locks are intended to secure vertical sliding doors in wooden furniture items. It allows for a smooth and controlled sliding action while keeping the door firmly closed. They are visually appealing, inconspicuous, and come in right-hand, left-hand, keyed alike and keyed differently.
It increases the security and stability of vertical sliding doors by including a mechanism that keeps the door in place, preventing it from unintentionally sliding open or closing. This keeps the contents of the furniture safe and undisturbed. The vertical slide design provides easy access and viewing while retaining a secure closing.
Simple to install and may be effortlessly incorporated into wooden furniture. They are often utilised in cabinets, closets, and other furniture with vertical sliding doors.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Jousitettujen salpojen valikoimamme sopii puisiin ja metallisiin käyttökohteisiin. Valikoimaa saa vastakappaleella tai ilman ja pidäkkeellä tai ilman, kun salpa on auki. Ne on helppo asentaa kehykseen ja oveen yhdellä ruuviaukolla.
Sarjanumero: SR5471
These HVAC Locks are used in heating, ventilation, and air conditioning systems to offer security and regulate access to HVAC equipment. Designed for enclosures susceptible to pressure differentials to prevent unauthorised tampering or interference with HVAC equipment, assuring system safety and performance. HVAC locks assist in preserving the integrity of the system and safeguard it from potential damage or misuse by securing access panels and doors.
Due to the surface mounting, the thermal bridge between the inside and exterior of the enclosure does not undermine the application's integrity. They are built to survive the severe circumstances common in HVAC systems, such as excessive temperatures, wetness, and vibrations. The stepped cam aids in compression, closing the container more tightly.
The line includes both locking and non-locking variants and L- and T-handle choices. Surface mounting improves application and locking integrity because there is no need to drill a hole through the door. Many handle and locking choices are available to give diversity and user friendliness.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Handle Turn Cam Latches - Adjustable used for electronic panels, doors, cabinets and other similar installations.
These latches offer exceptional durability and security making them the ideal choice for industrial, commercial, and high-stakes environments. These latches are quick and easy to install. They are perfect for situations requiring lightweight access and can be put on doors of any thickness.
Its handle is removable therefore not mandatory, and when not in use the lock can be opened with a 9mm triangular key.
Minilukkojen valikoimassa ei ole jousitusta ja samankaltaisia avaimia. Mutterikiinnitys on tarkoitettu 16,2 x 14,2 aukkoihin ja klipsikiinnitys 17,2 x 14,2 aukkoihin.
Tämä 90 lukkovalikoima kiinnitetään salvalla, joka nousee ja palautuu paikoilleen, kun ovi on kiinni. Valikoimassa on vasen- ja oikeakätinen vaihtoehto 5 mm:n kaksipäisellä pääohjaimella.
Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten kiinnitysrenkaita. Niitä on kahta eri tyyppiä: jousiteräksinen ja painevaletusta sinkistä valmistettu. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2.
Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.
The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.
It works in temperatures from -50 to +80 C.
Tämän valikoiman kohdistuslevyjä käytetään kiinnittämään salpalukkojen sijainti, kun käyttökohteen luonne voi aiheuttaa mahdollista liikkumista. Tässä valikoimassa on aluslevy ja teräslevy.
Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kiertosalpalisävarusteet maksimoivat turvallisuuden ja kätevyyden painosuljettavassa suunnittelussa.
Avaa etäisesti ulko- ja sisäovet, kannet tai lokerot, kääntyvät salvat tarjoavat maksimaalisen suojan ja mukavuuden työnnettäville malleille.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa