Valikko Haku

Huonekalulukot - uppoasennetut kaappilukot

Varastossa

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiaali: Ruiskuvalettu sinkkiseos, Sinkkiseos Väri: Väritön, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pinnoite Kahvan väri Avaimen tyyppi Osta
5,292 € - 8,232 € 87 Varastossa
Avaimeton
17,4527 € - 25,7364 € 16 Varastossa
Jauhemaalattu
Musta
Erilaisella avaimella
17,4527 € - 25,7364 € 21 Varastossa
Jauhemaalattu
Musta
Erilaisella avaimella
17,835 € - 25,4691 € 91 Varastossa
Kromattu
Kromi
Samanlaiset avaimet
7,524 € - 11,7041 € 21 Varastossa
Kromattu
Kromi
Samanlaiset avaimet
Kalustelukko 18.5 mm Avaimeton Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048259

Hinta-alue
8,232 € - 5,292 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Avaimeton
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Käyttökohde
    Kaappi
  • Sylinterin syvyys
    18.5 mm
  • Sylinterin halkaisija
    80.0 mm
Kalustelukko Erilainen avain 14.8 mm Jauhemaalattu

20048570

Hinta-alue
25,7364 € - 17,4527 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan pinnoite
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki
Kalustelukko Samanlainen avain 14.8 mm Jauhemaalattu

20048556

Hinta-alue
25,7364 € - 17,4527 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvan pinnoite
    Jauhemaalattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki
Kalustelukko Erilainen avain 14.8 mm Kromattu

20048563

Hinta-alue
25,4691 € - 17,835 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Kromi
  • Kahvan pinnoite
    Kromattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki
Kalustelukko Samanlainen avain 14.8 mm Kromattu

20048549

Hinta-alue
11,7041 € - 7,524 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Lukitusmekanismi
    Vasenkätinen; oikeakätinen
  • Kahvan väri
    Kromi
  • Kahvan pinnoite
    Kromattu
  • Kahvan materiaali
    Samakki