Valikko Haku

Hyllyn tietoliuskat

Varastossa

Shelf Data Strips attach to shelf edges to display pricing, details, and special offers. These Data Strips enhance product detail visibility in retail environments and promote merchandise in an organised manner.

It is easy to use, versatile, and customisable. It helps keep shelves organised, provide information and promote products.

  • Material: PVC, Acrylic
  • Colour: Clear

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Materiaali Yhteensopiva tulostuskorkeus Osta
1,9365 € - 4,2436 € 591 Varastossa
1.0 m
PVC
39.0 mm
0,1641 € - 0,1824 € 14294 Varastossa
50.0 mm
PVC
38.0 mm
0,1726 € - 0,1908 € 19500 Varastossa
50.0 mm
PVC
40.0 mm
0,1782 € - 0,1992 € 10400 Varastossa
80.0 mm
PVC
45.0 mm
2,6663 € - 6,336 € 1284 Varastossa
1.0 m
PVC
55.0 mm
Hyllynreunalista 39.0 mm (H) Kirkas

10395509

Hinta-alue
4,2436 € - 1,9365 €

Varastotasot
591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopiva tulostuskorkeus
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Tyyppi
    Adhesive
Hyllynreunalista 38.0 mm (H) Kirkas

10394304

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1641 €

Varastotasot
14294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopiva tulostuskorkeus
    38.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Tyyppi
    Clip On Wire
Hyllynreunalista 40.0 mm (H) Kirkas

10394328

Hinta-alue
0,1908 € - 0,1726 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopiva tulostuskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Tyyppi
    Clip On Wire
Hyllynreunalista 45.0 mm (H) Kirkas

10394311

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1782 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopiva tulostuskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tyyppi
    Clip On Wire
Hyllynreunalista 55.0 mm (H) Kirkas

10395608

Hinta-alue
6,336 € - 2,6663 €

Varastotasot
1284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kirkas
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Yhteensopiva tulostuskorkeus
    55.0 mm
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Tyyppi
    Adhesive