Valikko Haku

Hyllytuet - kiinteä sylinteri

Varastossa

Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.

The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.

Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.

  • Material: Nylon and Polypropylene (PP)
  • Colour: White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tuen tyyppi Materiaali Projektiokoko Osta
0,0532 € - 0,1742 € 13350 Varastossa
Shelf Bearer with 5mm fixing
Nailon
5.0 mm
0,061 € - 0,1503 € 8974 Varastossa
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
PP
6.7 mm
0,0597 € - 0,1124 € 16169 Varastossa
5mm Dowel
Nailon
4.8 mm
Hyllytuki 5.0 mm Tappi Nailon

10140017

Hinta-alue
0,1742 € - 0,0532 €

Varastotasot
13350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Hyllytuen materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Spigot
  • Projektiokoko
    5.0 mm
  • Tuen tyyppi
    Shelf Bearer with 5mm fixing
Hyllytuki 6.7 mm Tappi PP

10139608

Hinta-alue
0,1503 € - 0,061 €

Varastotasot
8974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Hyllytuen materiaali
    Polypropeeni;Nailon
  • Asennustapa
    Spigot
  • Projektiokoko
    6.7 mm
  • Tuen tyyppi
    Shelf Bearer with 6.7mm fixing
Hyllytuki 4.8 mm Tappi Nailon

10125731

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0597 €

Varastotasot
16169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva hyllymateriaali
    Lasi
  • Hyllytuen materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Spigot
  • Projektiokoko
    4.8 mm
  • Tuen tyyppi
    5mm Dowel