Valikko Haku

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,1175 € - 0,1374 € 11190 Varastossa
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,3495 € - 0,3495 € 1210 Varastossa
6.3 mm
PPA
50.0 mm
0,1644 € - 0,1727 € 3562 Varastossa
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,2432 € - 0,2542 € 358080 Varastossa
4.5 mm
PPA
38.0 mm
0,2268 € - 0,2268 € 27000 Varastossa
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,1113 € - 0,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,112 € - 0,1312 € 589 Varastossa
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,3357 € - 0,3357 € 8900 Varastossa
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,3067 € - 0,3067 € 3697 Varastossa
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,1506 € - 0,1602 € 23477 Varastossa
4.8 mm
PPA
9.5 mm
0,3205 € - 0,3205 € 169 Varastossa
5.5 mm
PPA
25.0 mm
0,478 € - 0,5057 € 5080 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1236 € - 0,1451 € 189 Varastossa
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,1671 € - 0,1754 € 2672 Varastossa
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,1173 € - 0,1372 € 3986 Varastossa
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,0831 € - 0,0975 € 9000 Varastossa
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,1311 € - 0,1533 € 3054 Varastossa
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,1575 € - 0,1658 € 12277 Varastossa
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,4753 € - 0,5868 € 475 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1258 € - 0,2286 € 23470 Varastossa
4.2 mm
PPA
16.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm PPA

10105528

Hinta-alue
0,1374 € - 0,1175 €

Varastotasot
11190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 50.0 mm PPA

10105603

Hinta-alue
0,3495 € - 0,3495 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 13.0 mm PPA

10105511

Hinta-alue
0,1727 € - 0,1644 €

Varastotasot
3562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.5 mm 38.0 mm PPA

10105580

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2432 €

Varastotasot
358080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    4.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA

10105573

Hinta-alue
0,2268 € - 0,2268 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 9.5 mm PPA

10105504

Hinta-alue
0,13 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA

10105498

Hinta-alue
0,1312 € - 0,112 €

Varastotasot
589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 19.0 mm PPA

10105610

Hinta-alue
0,3357 € - 0,3357 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 25.0 mm PPA

10105627

Hinta-alue
0,3067 € - 0,3067 €

Varastotasot
3697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 9.5 mm PPA

10105535

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1506 €

Varastotasot
23477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 5.5 mm 25.0 mm PPA

10105597

Hinta-alue
0,3205 € - 0,3205 €

Varastotasot
169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA

10105634

Hinta-alue
0,5057 € - 0,478 €

Varastotasot
5080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 9.5 mm PPA

10105474

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1236 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 16.0 mm PPA

10105559

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1671 €

Varastotasot
2672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 6.5 mm PPA

10105467

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1173 €

Varastotasot
3986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 13.0 mm PPA

10105481

Hinta-alue
0,0975 € - 0,0831 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1311 €

Varastotasot
3054 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm PPA

10105566

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1575 €

Varastotasot
12277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA Musta

10376799

Hinta-alue
0,5868 € - 0,4753 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm PPA Musta

10376706

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1258 €

Varastotasot
23470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm