Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10164785 | 2,3001 € - 2,3001 € | 1500 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
|
| 17,9427 € - 29,4979 € | 3 Varastossa |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | 2666 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,1741 € - 12,9668 € | 18 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2407 € | 566 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | 49400 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 9,683 € - 12,9668 € | 13 Varastossa |
Litteä
|
Valkoinen
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,6227 € - 14,9174 € | 2 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 7168 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,06 € | 5082 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1389 € | 35 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0811 € | 8907 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,4574 € - 23,4356 € | 77 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,781 € - 13,4719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kupu
|
Väritön
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 592 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,3132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 15,6191 € - 20,9236 € | 209 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 20,9015 € - 24,2457 € | 10 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1487 € | 278 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa