Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 € - 0,0386 € | 91236 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 2478 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1035 € - 1,1035 € | 4134 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,1405 € | 2880 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0861 € - 0,1206 € | 21600 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | 92 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0495 € | 7900 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | 154 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0482 € | 630 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | 1008 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | 12754 Varastossa |
Litteä
|
Kirkas
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,3001 € - 3,2201 € | 209 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,0936 € - 0,131 € | 1008 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0346 € | 2024 Varastossa |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1025 € | 1040 Varastossa |
Suorakulma
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Suorakulma
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,123 € | 19008 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,3241 € - 0,4537 € | 99918 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2626 € - 0,3676 € | 2730 Varastossa |
|
Valkoinen
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm