10487983
STL-J-350-6M-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0667 € |
| 10000 + | 0,0536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopiva reiän koko | 4.8 mm |
|---|---|
| Yhteensopiva reiän koko | 0.189 in |
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 7.6 mm |
| Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | 0.299 in |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.402 in |
| Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | 10.2 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.8 - 2.0 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.031 - 0.079 in |
| Pohjan leveys | 0.563 in |
| Pohjan leveys | 14.3 mm |
| Kokonaiskorkeus | 1.476 in |
| Kokonaiskorkeus | 37.5 mm |
| Välilevyn pituus | 0.236 in |
| Välilevyn pituus | 6.0 mm |
| Väri | Väritön |
| Asennustapa | Nipistettävä |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa