Valikko Haku

Kiertositeet Neljänneskierros 7.6 mm PA Väritön

Tämä kierreside on valmistettu värittömästä nailonista ja voidaan kiertää kaapeli- ja johtonippujen ympärille, jotta ne voidaan ohjata turvallisesti kokoonpanon ympäri. Kierreside voidaan napsauttaa neljännestuuman reikään, ja se on irrotettavissa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10112892

Valmistajan tuotenumero:

STL9-250-16M-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0667 €
10000 + 0,0536 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

66,70 €

1000 x 0,0667 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija 5.1 mm
Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija 7.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 1.6 mm
Pohjan leveys 15.8 mm
Välilevyn pituus 16.0 mm
Väri Väritön
Asennustapa Nipistettävä
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä