Valikko Haku

Johtokiinnike - kierrettävä - tuella

Varastossa

Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä..

Sarjanumero: SR2051

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
737 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän koko Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Asennustapa Osta
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
15.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
7.6 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,2542 € - 0,2915 € 2121 Varastossa
Väritön
0,1081 € - 0,1201 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,2527 € - 0,312 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
10.2 mm
Liima
0,0739 € - 0,0921 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
20.3 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € 5330 Varastossa
Väritön
0,2542 € - 0,2915 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
0,0536 € - 0,0667 € 22000 Varastossa
Väritön
0,0729 € - 0,0909 € 9000 Varastossa
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0616 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
7.6 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Väritön
10.2 mm
Nipistettävä
0,0536 € - 0,0667 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
Väritön
10.2 mm
Sisään painettava
  • / 37
Kiertositeet 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Väritön

10031094

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    12.7 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    15.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.9 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10029817

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033722

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030813

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    59.6 mm
  • Välilevyn pituus
    31.8 mm
Kiertositeet 10.2 mm 12.7 mm PA66 Väritön

10000533

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
2121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.7 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034101

Hinta-alue
0,1201 € - 0,1081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    51.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Kiertositeet Liima 10.2 mm PA Väritön

10011041

Hinta-alue
0,312 € - 0,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Jalustan pituus
    25.4 mm
  • Pohjan leveys
    25.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    32.5 mm
Kiertositeet 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Väritön

10034088

Hinta-alue
0,0921 € - 0,0739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    17.8 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    20.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet Kuusipuu 7.6 mm PA Väritön

10636060

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10033715

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Kiertositeet 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030851

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.7 mm
Kiertositeet 19.1 mm 4.8 mm PA66 Väritön

10029879

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
5330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 17.8 mm 20.3 mm PA66 Väritön

10000557

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan pituus
    11.1 mm
  • Pohjan leveys
    8.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
Kiertositeet 23.1 mm 4.8 mm PA66 Väritön

10029923

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
Kiertositeet 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10030790

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0729 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.9 mm
  • Välilevyn pituus
    19.1 mm
Kiertositeet 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033814

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    43.8 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Kiertositeet 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Väritön

10488003

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    53.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10030875

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.2 mm
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10032879

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    4.0 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.0 mm
  • Pohjan leveys
    14.3 mm
Kiertositeet 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Väritön

10033784

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän koko
    7.9 mm
  • Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija
    7.6 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.8 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm