Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.
Sarjanumero: SR5409
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Nokan materiaali | Loppuvoima | Nokkatyyppi | Alustava loppuvoima | Rungon materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
30.00 N
30.00 N
|
Tappi
|
11.00 N
11.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 1 Varastossa |
M16 x 1.5
|
Ruostumaton teräs
|
35.00 N
35.00 N
|
Tappi
|
17.00 N
17.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 48 Varastossa |
M10 x 1.0
|
Ruostumaton teräs
|
15.00 N
15.00 N
|
Tappi
|
6.00 N
6.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 81 Varastossa |
M16
|
Valssattu teräs
|
165.00 N
165.00 N
|
Kuula
|
80.00 N
80.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 421 Varastossa |
M8
|
Ruostumaton teräs
|
25.00 N
25.00 N
|
Kuula
|
15.00 N
15.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Ruostumaton teräs
|
6.00 N
6.00 N
|
Kuula
|
3.00 N
3.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valssattu teräs
|
11.00 N
11.00 N
|
Kuula
|
7.00 N
7.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 177 Varastossa |
M10 x 1.0
|
Valssattu teräs
|
25.0 N
25.0 N
|
Tappi
|
8.0 N
8.0 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 600 Varastossa |
M4
|
Ruostumaton teräs
|
4.00 N
4.00 N
|
Kuula
|
2.00 N
2.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 5 Varastossa |
M12 x 1.5
|
Ruostumaton teräs
|
20.00 N
20.00 N
|
Tappi
|
9.00 N
9.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 18 Varastossa |
M6
|
Valssattu teräs
|
18.00 N
18.00 N
|
Kuula
|
10.00 N
10.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 10270806 | 228 Varastossa |
M10
|
Valssattu teräs
|
70.00 N
70.00 N
|
Kuula
|
40.00 N
40.00 N
|
Valssattu teräs
|
||
| 97 Varastossa |
M3
|
Valssattu teräs
|
5.0 N
5.0 N
|
Kuula
|
3.0 N
3.0 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 7 Varastossa |
M16
|
Ruostumaton teräs
|
140.00 N
140.00 N
|
Kuula
|
85.00 N
85.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 478 Varastossa |
M4
|
Valssattu teräs
|
8.00 N
8.00 N
|
Kuula
|
5.00 N
5.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 20 Varastossa |
M8
|
Valssattu teräs
|
45.00 N
45.00 N
|
Kuula
|
30.00 N
30.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 50 Varastossa |
M20
|
Valssattu teräs
|
95.00 N
95.00 N
|
Kuula
|
55.00 N
55.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 229 Varastossa |
M12
|
Ruostumaton teräs
|
105.00 N
105.00 N
|
Kuula
|
70.00 N
70.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
| 988 Varastossa |
M12 x 1.5
|
Valssattu teräs
|
20.00 N
20.00 N
|
Tappi
|
12.00 N
12.00 N
|
Valssattu teräs
|
|||
| 160 Varastossa |
M10
|
Ruostumaton teräs
|
50.00 N
50.00 N
|
Kuula
|
35.00 N
35.00 N
|
Ruostumaton teräs
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa