Valikko Haku

Jousimännät - kierteellinen/lukittuva

Varastossa

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Sarjanumero: SR5409

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Nokan materiaali Loppuvoima Nokkatyyppi Alustava loppuvoima Rungon materiaali Osta
1,6673 € - 1,8609 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruostumaton teräs
6.00 N
Kuula
3.00 N
Ruostumaton teräs
1,2615 € - 1,4037 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valssattu teräs
11.00 N
Kuula
7.00 N
Valssattu teräs
2,176 € - 2,4178 € 201 Varastossa
M16
Valssattu teräs
165.00 N
Kuula
80.00 N
Valssattu teräs
2,6058 € - 2,8987 € 311 Varastossa
M8
Ruostumaton teräs
25.00 N
Kuula
15.00 N
Ruostumaton teräs
1,3568 € - 1,5076 € 18 Varastossa
M6
Valssattu teräs
18.00 N
Kuula
10.00 N
Valssattu teräs
13,7533 € - 15,2751 € 33 Varastossa
M12 x 1.5
Valssattu teräs
20.00 N
Tappi
12.00 N
Valssattu teräs
3,3044 € - 3,3044 € 120 Varastossa
M10
Ruostumaton teräs
50.00 N
Kuula
35.00 N
Ruostumaton teräs
1,536 € - 1,7067 € 480 Varastossa
M8
Valssattu teräs
45.00 N
Kuula
30.00 N
Valssattu teräs
3,6125 € - 4,025 € 50 Varastossa
M20
Valssattu teräs
95.00 N
Kuula
55.00 N
Valssattu teräs
1,0837 € - 1,2032 € 17 Varastossa
M3
Valssattu teräs
5.00 N
Kuula
3.00 N
Valssattu teräs
2,0246 € - 2,2479 € 733 Varastossa
M6
Ruostumaton teräs
18.00 N
Kuula
10.00 N
Ruostumaton teräs
24,3065 € - 26,9946 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
Ruostumaton teräs
20.00 N
Tappi
9.00 N
Ruostumaton teräs
1,9769 € - 2,2045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Valssattu teräs
80.00 N
Kuula
50.00 N
Valssattu teräs
1,7096 € - 1,898 € 319 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
11.00 N
Kuula
7.00 N
Ruostumaton teräs
19,5135 € - 21,6753 € 55 Varastossa
M10 x 1.0
Ruostumaton teräs
15.00 N
Tappi
6.00 N
Ruostumaton teräs
7,9705 € - 7,9705 € 128 Varastossa
M20
Ruostumaton teräs
100.00 N
Kuula
60.00 N
Ruostumaton teräs
18,4895 € - 18,4895 € 118 Varastossa
M16 x 1.5
Valssattu teräs
30.00 N
Tappi
13.00 N
Valssattu teräs
5,8507 € - 6,5057 € 7 Varastossa
M16
Ruostumaton teräs
140.00 N
Kuula
85.00 N
Ruostumaton teräs
15,4001 € - 17,1331 € 3 Varastossa
M16 x 1.5
Valssattu teräs
25.00 N
Tappi
10.00 N
Valssattu teräs
3,659 € - 4,0722 € 33 Varastossa
M12
Ruostumaton teräs
105.00 N
Kuula
70.00 N
Ruostumaton teräs
  • / 2
Kuulamäntä M3 7.5 mm 3.00 N 6.00 N Ruostumaton teräs

10270844

Hinta-alue
1,8609 € - 1,6673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.5 mm
  • Loppuvoima
    6.00 N
  • Alustava loppuvoima
    3.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Teräs

10270776

Hinta-alue
1,4037 € - 1,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Loppuvoima
    11.00 N
  • Alustava loppuvoima
    7.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M16 27.5 mm 80.00 N 165.00 N Teräs

10270820

Hinta-alue
2,4178 € - 2,176 €

Varastotasot
201 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Loppuvoima
    165.00 N
  • Alustava loppuvoima
    80.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M8 17.5 mm 15.00 N 25.00 N Ruostumaton teräs

10270882

Hinta-alue
2,8987 € - 2,6058 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    15.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Teräs

10270783

Hinta-alue
1,5076 € - 1,3568 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Loppuvoima
    18.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

10270561

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Alustava loppuvoima
    12.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M10 21.0 mm 35.00 N 50.00 N Ruostumaton teräs

10270899

Hinta-alue
3,3044 € - 3,3044 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Loppuvoima
    50.00 N
  • Alustava loppuvoima
    35.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M8 17.5 mm 30.00 N 45.00 N Teräs

10270790

Hinta-alue
1,7067 € - 1,536 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Loppuvoima
    45.00 N
  • Alustava loppuvoima
    30.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M20 34.0 mm 55.00 N 95.00 N Teräs

10270837

Hinta-alue
4,025 € - 3,6125 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Loppuvoima
    95.00 N
  • Alustava loppuvoima
    55.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M3 7.0 mm 3.00 N 5.00 N Teräs

10270752

Hinta-alue
1,2032 € - 1,0837 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    5.00 N
  • Alustava loppuvoima
    3.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M6 15.0 mm 10.00 N 18.00 N Ruostumaton teräs

10270875

Hinta-alue
2,2479 € - 2,0246 €

Varastotasot
733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Loppuvoima
    18.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Ruostumaton teräs Musta

10270592

Hinta-alue
26,9946 € - 24,3065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Alustava loppuvoima
    9.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M12 24.5 mm 50.00 N 80.00 N Teräs

10270813

Hinta-alue
2,2045 € - 1,9769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Loppuvoima
    80.00 N
  • Alustava loppuvoima
    50.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M5 13.0 mm 7.00 N 11.00 N Ruostumaton teräs

10270868

Hinta-alue
1,898 € - 1,7096 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Loppuvoima
    11.00 N
  • Alustava loppuvoima
    7.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Ruostumaton teräs Musta

10270585

Hinta-alue
21,6753 € - 19,5135 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Rungon pituus
    24.0 mm
  • Loppuvoima
    15.00 N
  • Alustava loppuvoima
    6.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kuulamäntä M20 34.0 mm 60.00 N 100.00 N Ruostumaton teräs

10270929

Hinta-alue
7,9705 € - 7,9705 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Loppuvoima
    100.00 N
  • Alustava loppuvoima
    60.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Ruostumaton teräs Musta

10270578

Hinta-alue
18,4895 € - 18,4895 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    36.0 mm
  • Loppuvoima
    30.00 N
  • Alustava loppuvoima
    13.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M16 27.5 mm 85.00 N 140.00 N Ruostumaton teräs

10270912

Hinta-alue
6,5057 € - 5,8507 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Loppuvoima
    140.00 N
  • Alustava loppuvoima
    85.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 31.0 mm M16 x 1.5 Teräs Musta

10270622

Hinta-alue
17,1331 € - 15,4001 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Rungon pituus
    29.0 mm
  • Loppuvoima
    25.00 N
  • Alustava loppuvoima
    10.00 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kuulamäntä M12 24.5 mm 70.00 N 105.00 N Ruostumaton teräs

10270905

Hinta-alue
4,0722 € - 3,659 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Loppuvoima
    105.00 N
  • Alustava loppuvoima
    70.00 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs