Näitä sileärunkoisia jousimäntiä, joka on varustettu tappipäällä, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: sileä runko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Jousimännän tapin päässä on pyöristetty kärki tarkkaa käyttökohteeseen asetusta ja kiinnitystä varten.
Sen sileä runko tekee laitosta helppoa, ja sitä pidetään paikoillaan keskisovitteella, kun taas tappipää mahdollistaa tarkan asetuksen ja kohdistuksen. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR32282
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Tapin materiaali | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
POM
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.7
|
Ruostumaton teräs
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
POM
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
POM
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
Ruostumaton teräs
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
POM
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
10.7
|
POM
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa