Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,2746 € - 131,9151 € | 13 Varastossa |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 5,5168 € - 5,6268 € | 96 Varastossa |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 4,4951 € - 4,5894 € | 148 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 379,3364 € - 379,3364 € | 73 Varastossa |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 162,3437 € - 165,66 € | 25 Varastossa |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 146,9093 € - 146,9093 € | 51 Varastossa |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 41,8079 € - 42,6724 € | 51 Varastossa |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 11,6936 € - 11,9294 € | 21 Varastossa |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 31,1045 € - 31,7332 € | 9 Varastossa |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 217,4642 € - 217,4642 € | 2 Varastossa |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 392,2874 € - 392,2874 € | 32 Varastossa |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 284,3254 € - 284,3254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 15,5915 € - 15,9059 € | 214 Varastossa |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 183,0434 € - 183,0434 € | 2 Varastossa |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 506,0018 € - 506,0018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 5,2967 € - 5,391 € | 130 Varastossa |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 22,6329 € - 23,0887 € | 23 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 20,5425 € - 20,5425 € | 54 Varastossa |
13.189 in
335.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 222,1951 € - 222,1951 € | 30 Varastossa |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 58,7512 € - 59,9457 € | 20 Varastossa |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa