Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2003 € - 0,228 € 2970 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2362 € - 0,2694 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1547 € - 0,1903 € 7503 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1514 € - 0,1683 € 36570 Varastossa
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
6.0 mm
0,2094 € - 0,256 € 62 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1263 € - 0,1317 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,155 € - 0,1722 € 72000 Varastossa
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2204 € - 0,2669 € 3530 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,21 € - 0,239 € 4000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2204 € - 0,2669 € 5791 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,2052 € - 0,228 € 11046 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1107 € - 0,123 € 5967 Varastossa
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,2026 € - 0,2478 € 17996 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,113 € - 0,1176 € 113024 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2094 € - 0,256 € 2095 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1077 € - 0,3421 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1176 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023518

Hinta-alue
0,228 € - 0,2003 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023709

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002339

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
7503 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023075

Hinta-alue
0,1683 € - 0,1514 €

Varastotasot
36570 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.8 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002353

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002254

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023914

Hinta-alue
0,1722 € - 0,155 €

Varastotasot
72000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    4.8 mm
  • Lukkokannan korkeus B
    1.5 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023662

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002247

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
3530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023747

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10002155

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
5791 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10023433

Hinta-alue
0,228 € - 0,2052 €

Varastotasot
11046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023037

Hinta-alue
0,123 € - 0,1107 €

Varastotasot
5967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap-Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    9.8 mm
Käänteislukitusteline 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001998

Hinta-alue
0,2478 € - 0,2026 €

Varastotasot
17996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002162

Hinta-alue
0,1176 € - 0,113 €

Varastotasot
113024 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023624

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002322

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
2095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 11.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151761

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023358

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

10151686

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm