Valikko Haku

Kääntyvät salpatarvikkeet

Varastossa

Kiertosalpalisävarusteet maksimoivat turvallisuuden ja kätevyyden painosuljettavassa suunnittelussa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Leveys Pituus Tyyppi Osta
4,7086 € - 5,2318 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
2,2564 € - 2,2564 € 198 Varastossa
M10
28.7 mm
52.3 mm
Pultti
7,1775 € - 7,975 € 9 Varastossa
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
  • / 2
Kaapeli 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068219

Hinta-alue
5,2318 € - 4,7086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
Pultti M10 28.7 mm 52.3 mm Teräs

20080570

Hinta-alue
2,2564 € - 2,2564 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    52.3 mm
  • Leveys
    28.7 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Yhteensopivuus
    Rotary Latch
  • Tyyppi
    Pultti
Kaapeli 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068332

Hinta-alue
7,975 € - 7,1775 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
  • Tullinimike
    8301409000