Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit, spiraali

Varastossa

Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
22 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
1,0952 € - 1,2157 € 21250 Varastossa
M12
6.5 mm
1,213 € - 1,3485 € 2197 Varastossa
3/8" NPT
8.0 mm
4,8192 € - 5,3531 € 186 Varastossa
PG 21
18.0 mm
1,4512 € - 1,6155 € 28 Varastossa
M20
12.0 mm
2,081 € - 2,3137 € 720 Varastossa
PG 11
10.0 mm
2,9161 € - 3,2721 € 1347 Varastossa
PG 16
14.0 mm
1,3964 € - 1,5334 € 1838 Varastossa
PG 7
6.5 mm
2,4096 € - 2,6697 € 125 Varastossa
PG 13.5
12.0 mm
1,4512 € - 1,6155 € 4423 Varastossa
M20
12.0 mm
1,3964 € - 1,5334 € 200 Varastossa
PG 7
6.5 mm
1,7113 € - 1,8893 € 1525 Varastossa
PG 9
8.0 mm
2,9161 € - 3,2721 € 763 Varastossa
PG 16
14.0 mm
4,8192 € - 5,3531 € 361 Varastossa
PG 21
18.0 mm
2,1631 € - 2,4096 € 198 Varastossa
M25
18.0 mm
1,0952 € - 1,2157 € 57396 Varastossa
M12
6.5 mm
1,0254 € - 1,139 € 1100 Varastossa
M16
8.0 mm
1,7113 € - 1,903 € 3896 Varastossa
1/2" NPT
12.0 mm
2,081 € - 2,3137 € 800 Varastossa
PG 11
10.0 mm
10264911 2,1631 € - 2,4096 € 1376 Varastossa
M25
18.0 mm
1,7113 € - 1,8893 € 723 Varastossa
PG 9
8.0 mm
  • / 2
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M12 3.0 mm 6.5 mm PA Musta

10264881

Hinta-alue
1,2157 € - 1,0952 €

Varastotasot
21250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla 3/8" NPT 4.0 mm 8.0 mm PA Musta

10264966

Hinta-alue
1,3485 € - 1,213 €

Varastotasot
2197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3917390099
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

10264812

Hinta-alue
5,3531 € - 4,8192 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M20 6.0 mm 12.0 mm PA Harmaa

10264942

Hinta-alue
1,6155 € - 1,4512 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10264843

Hinta-alue
2,3137 € - 2,081 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 16 Harmaa

10264867

Hinta-alue
3,2721 € - 2,9161 €

Varastotasot
1347 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

10264829

Hinta-alue
1,5334 € - 1,3964 €

Varastotasot
1838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Musta

10264799

Hinta-alue
2,6697 € - 2,4096 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M20 6.0 mm 12.0 mm PA Musta

10264904

Hinta-alue
1,6155 € - 1,4512 €

Varastotasot
4423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 7 3.0 mm 6.5 mm PA Musta

10264768

Hinta-alue
1,5334 € - 1,3964 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Musta

10264775

Hinta-alue
1,8893 € - 1,7113 €

Varastotasot
1525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 16 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10264805

Hinta-alue
3,2721 € - 2,9161 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    10.0 - 14.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

10264874

Hinta-alue
5,3531 € - 4,8192 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm PA Harmaa

10264959

Hinta-alue
2,4096 € - 2,1631 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M12 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

10264928

Hinta-alue
1,2157 € - 1,0952 €

Varastotasot
57396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    3.0 - 6.5 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M16 4.0 mm 8.0 mm PA Musta

10264898

Hinta-alue
1,139 € - 1,0254 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla 1/2" NPT 6.0 mm 12.0 mm PA Musta

10264973

Hinta-alue
1,903 € - 1,7113 €

Varastotasot
3896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.0 - 12.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 11 5.0 mm 10.0 mm PA Musta

10264782

Hinta-alue
2,3137 € - 2,081 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    5.0 - 10.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla M25 13.0 mm 18.0 mm PA Musta

10264911

Hinta-alue
2,4096 € - 2,1631 €

Varastotasot
1376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    13.0 - 18.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Holkkitiiviste Taivutussuojalla PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Harmaa

10264836

Hinta-alue
1,8893 € - 1,7113 €

Varastotasot
723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Spiraali
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 8.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790