Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
3,8707 € - 7,7413 € 385 Varastossa
M40
16.0 mm
28.0 mm
25,7257 € - 34,3009 € Kysy toimitusaikaa täältä
M63
34.0 mm
48.0 mm
18,2364 € - 51,0907 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
23.0 mm
25.0 mm
6,0103 € - 8,4884 € 10 Varastossa
M32
15.0 mm
20.0 mm
1,3824 € - 2,7647 € 1 Varastossa
M25
9.0 mm
17.0 mm
0,9469 € - 1,2635 € 3 Varastossa
M20
6.0 mm
13.0 mm
1,9304 € - 2,5739 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
4.0 mm
9.0 mm
2,259 € - 6,3252 € 31 Varastossa
M20
6.0 mm
13.0 mm
0,6428 € - 0,857 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
4.5 mm
10.0 mm
0,9469 € - 1,1543 € 32 Varastossa
PG11
3.0 mm
7.0 mm
9,3173 € - 9,3173 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG36
22.0 mm
32.0 mm
1,0815 € - 1,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG21
9.0 mm
16.0 mm
3,9259 € - 3,9259 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG29
12.0 mm
20.0 mm
0,7644 € - 0,9317 € 95 Varastossa
PG9
2.0 mm
6.0 mm
0,7023 € - 0,7803 € 15 Varastossa
PG11
3.0 mm
7.0 mm
0,7324 € - 0,8146 € 30 Varastossa
PG11
5.0 mm
10.0 mm
0,7406 € - 0,8228 € 30 Varastossa
PG16
10.0 mm
14.0 mm
2,5159 € - 2,5159 € 2329 Varastossa
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,4589 € - 0,6193 € 90 Varastossa
PG7
3.0 mm
6.5 mm
2,3274 € - 2,5876 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG42
18.0 mm
25.0 mm
  • / 12
Kaapeliläpiviennit M40 16.0 mm 28.0 mm PA Harmaa

10301586

Hinta-alue
7,7413 € - 3,8707 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Moniurainen
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Sininen

10639498

Hinta-alue
34,3009 € - 25,7257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX pienjännite
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpiviennit ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Sininen

10304464

Hinta-alue
51,0907 € - 18,2364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX pienjännite
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10354438

Hinta-alue
8,4884 € - 6,0103 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 9.0 mm 17.0 mm PA Harmaa

10301456

Hinta-alue
2,7647 € - 1,3824 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Moniurainen
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Tullinimike
    3917400099
Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 13.0 mm PA Musta

10301401

Hinta-alue
1,2635 € - 0,9469 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Moniurainen
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    3917400099
Kaapeliläpiviennit ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Musta

10304341

Hinta-alue
2,5739 € - 1,9304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpiviennit ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Sininen

10304426

Hinta-alue
6,3252 € - 2,259 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX pienjännite
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • DIN-suojausluokka
    DIN40050-T9
Kaapeliläpiviennit M16 4.5 mm 10.0 mm PA Harmaa

10301333

Hinta-alue
0,857 € - 0,6428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Moniurainen
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Tullinimike
    3917400099
Kaapeliläpiviennit PG11 Harmaa

10152157

Hinta-alue
1,1543 € - 0,9469 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    37.0 mm
  • Avainväli
    22.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Harmaa

10152294

Hinta-alue
9,3173 € - 9,3173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Avainväli
    53.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Musta

10263440

Hinta-alue
1,2034 € - 1,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10152256

Hinta-alue
3,9259 € - 3,9259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    53.0 mm
  • Avainväli
    42.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Harmaa

10152355

Hinta-alue
0,9317 € - 0,7644 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Avainväli
    19.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Musta

10263389

Hinta-alue
0,7803 € - 0,7023 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10263860

Hinta-alue
0,8146 € - 0,7324 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Musta

10263419

Hinta-alue
0,8228 € - 0,7406 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Harmaa

10152201

Hinta-alue
2,5159 € - 2,5159 €

Varastotasot
2329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    42.5 mm
  • Avainväli
    27.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Harmaa

10152331

Hinta-alue
0,6193 € - 0,4589 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.5 mm
  • Avainväli
    15.0 mm
Kaapeliläpiviennit PG42 18.0 mm 25.0 mm PA Musta

10263457

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6