Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

Varastossa

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
238 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,7242 € - 0,805 € 3376 Varastossa
PG 13.5
0,5106 € - 0,5654 € 29126 Varastossa
PG 7
3,3269 € - 3,6828 € 488 Varastossa
PG42
30.0 mm
38.0 mm
1,3362 € - 2,9298 € 1522 Varastossa
PG 11
5.0 mm
9.0 mm
1,0295 € - 1,1432 € 127 Varastossa
3/4" NPT
1,6155 € - 1,7935 € 1925 Varastossa
M32
2,3411 € - 2,6012 € 70 Varastossa
M40
0,4901 € - 0,5462 € 1250 Varastossa
M12
0,6065 € - 0,6736 € 2730 Varastossa
1/2" NPT
1,4375 € - 3,1489 € 1575 Varastossa
PG 13
6.0 mm
10.0 mm
1,9304 € - 2,5739 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
4.0 mm
9.0 mm
0,6065 € - 0,6736 € 16342 Varastossa
1/2" NPT
1,0295 € - 1,1432 € 674 Varastossa
3/4" NPT
1,0802 € - 2,7382 € 15 Varastossa
PG 9
4.0 mm
7.0 mm
6,0103 € - 8,4884 € 270 Varastossa
M32
15.0 mm
20.0 mm
1,15 € - 4,4632 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG7
3.5 mm
6.0 mm
2,478 € - 4,2442 € 1000 Varastossa
M25
11.0 mm
16.0 mm
1,6155 € - 1,7935 € 1027 Varastossa
M32
1,0295 € - 1,1432 € 2192 Varastossa
3/4" NPT
1,5197 € - 1,6976 € 926 Varastossa
1" NPT
  • / 12
Kaapeliläpiviennit PG 13.5 Nailon Musta

10263402

Hinta-alue
0,805 € - 0,7242 €

Varastotasot
3376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 7 Nailon Musta

10263341

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5106 €

Varastotasot
29126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG42 30.0 mm 38.0 mm PA Musta

10263495

Hinta-alue
3,6828 € - 3,3269 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    30.0 - 38.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    14.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG 11 5.0 mm 9.0 mm PA Harmaa

10354353

Hinta-alue
2,9298 € - 1,3362 €

Varastotasot
1522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit 3/4" NPT Nailon Harmaa

10264751

Hinta-alue
1,1432 € - 1,0295 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M32 Nailon Harmaa

10264621

Hinta-alue
1,7935 € - 1,6155 €

Varastotasot
1925 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M40 Nailon Harmaa

10264638

Hinta-alue
2,6012 € - 2,3411 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    18.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit M12 Harmaa

10264539

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4901 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit 1/2" NPT Nailon Musta

10264683

Hinta-alue
0,6736 € - 0,6065 €

Varastotasot
2730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Harmaa

10354360

Hinta-alue
3,1489 € - 1,4375 €

Varastotasot
1575 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Musta

10304341

Hinta-alue
2,5739 € - 1,9304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    ATEX
  • ATEX-räjähdyssuojaus
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    4.0 - 9.0 mm
  • Asennuskierteen pituus
    9.0 mm
Kaapeliläpiviennit 1/2" NPT Nailon Musta

10264676

Hinta-alue
0,6736 € - 0,6065 €

Varastotasot
16342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    13.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit 3/4" NPT Nailon Musta

10264706

Hinta-alue
1,1432 € - 1,0295 €

Varastotasot
674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Harmaa

10354346

Hinta-alue
2,7382 € - 1,0802 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M32 15.0 mm 20.0 mm PA Harmaa

10354438

Hinta-alue
8,4884 € - 6,0103 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Musta

10354445

Hinta-alue
4,4632 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    8.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Sisältää vastamutterin
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M25 11.0 mm 16.0 mm PA Harmaa

10354421

Hinta-alue
4,2442 € - 2,478 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    10.7 mm
  • EN-suojausluokka
    EN50262
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennit M32 Nailon Harmaa

10264614

Hinta-alue
1,7935 € - 1,6155 €

Varastotasot
1027 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit 3/4" NPT Nailon Musta

10264690

Hinta-alue
1,1432 € - 1,0295 €

Varastotasot
2192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Kaapeliläpiviennit 1" NPT Nailon Musta

10264713

Hinta-alue
1,6976 € - 1,5197 €

Varastotasot
926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tiivisterenkaan muoto
    Vakio
  • Asennuskierteen pituus
    16.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6