Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,2524 € - 0,3391 € | 82 Varastossa |
|
|
||
0,3825 € - 0,4266 € | 3621 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
10261934 | 0,2019 € - 0,2105 € | 590 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
0,4534 € - 0,5381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,5319 € - 0,5916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4195 € - 0,4923 € | 3999 Varastossa |
|
|
||
0,2097 € - 0,2813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,3052 € - 0,3592 € | 800 Varastossa |
|
|
||
0,1889 € - 0,4654 € | 1185 Varastossa |
|
|
||
0,4949 € - 0,5489 € | 68 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,3939 € - 0,4153 € | 44 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1582 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,3089 € - 0,363 € | 6197 Varastossa |
|
|
||
0,5817 € - 0,6457 € | 12603 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,512 € - 0,5695 € | 3193 Varastossa |
|
|
||
0,1557 € - 0,2085 € | 463 Varastossa |
|
|
||
0,2436 € - 0,3278 € | 432 Varastossa |
|
|
||
0,2135 € - 0,2863 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
0,123 € - 0,156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1143 € - 0,1412 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa