Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Likimääräinen kaapelikiinnikkeen halkaisija | Yhteensopiva reiän halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0542 € - 0,0669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | 17730 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | 26085 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,064 € | 12000 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,1207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,1447 € | 10000 Varastossa |
|
|
||
| 0,0867 € - 0,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,5248 € - 0,5837 € | 3293 Varastossa |
|
|
||
| 0,3128 € - 0,3682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
||
| 0,215 € - 0,2883 € | 10405 Varastossa |
|
|
||
| 0,5073 € - 0,5627 € | 100 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,2137 € | 463 Varastossa |
|
|
||
| 0,5452 € - 0,6064 € | 242 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,4648 € - 0,5516 € | 1981 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2188 € - 0,2935 € | 1574 Varastossa |
|
|
||
| 0,4038 € - 0,4256 € | 46 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,43 € - 0,5046 € | 200 Varastossa |
|
|
||
| 0,3167 € - 0,372 € | 1397 Varastossa |
|
|
||
| 0,1936 € - 0,4771 € | 1385 Varastossa |
|
|
||
| 0,126 € - 0,1599 € | 1453 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm