Valikko Haku

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Varastossa

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
98 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
0,2149 € - 0,3737 € 641 Varastossa
M16 x 1.5
0,3981 € - 0,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
0,9662 € - 1,063 € 111 Varastossa
M40
0,256 € - 0,2834 € 36738 Varastossa
M25 x 1.5
0,2529 € - 0,34 € 93 Varastossa
M25
0,3981 € - 0,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
0,1971 € - 0,36 € 107 Varastossa
PG16
0,1949 € - 0,2598 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
1,7694 € - 1,963 € 121 Varastossa
PG36
0,1304 € - 0,1451 € 17697 Varastossa
PG 9
0,3806 € - 0,4203 € 1552 Varastossa
M32 x 1.5
0,1047 € - 0,1163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.5
1,0829 € - 1,2048 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 48
0,0974 € - 0,1084 € 2964 Varastossa
3/8" NPT
0,2601 € - 0,2888 € 5532 Varastossa
3/4" NPT
0,8957 € - 0,9815 € 259 Varastossa
PG29
0,5298 € - 0,8611 € 758 Varastossa
M32 x 1.5
0,3135 € - 0,5106 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 21
0,2543 € - 0,34 € 4822 Varastossa
M20 x 1.5
0,1861 € - 0,3381 € 300 Varastossa
PG13
  • / 5
PE-lukkomutteri M16 x 1.5 22.0 mm PA Harmaa

10337776

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2149 €

Varastotasot
641 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M32 41.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152485

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
PE-lukkomutteri M40 50.0 mm 30 % lasitäytteinen nailon 6 Musta

10152508

Hinta-alue
1,063 € - 0,9662 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M40
  • Tullinimike
    3926909790
  • Paksuus
    7.0 mm
PE-lukkomutteri M25 x 1.5 33.0 mm PA Musta

10265468

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
36738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M25 32.0 mm PA Harmaa

10152454

Hinta-alue
0,34 € - 0,2529 €

Varastotasot
93 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M32 41.0 mm PA Harmaa

10152478

Hinta-alue
0,4672 € - 0,3981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG16 30.0 mm PA Harmaa

10337660

Hinta-alue
0,36 € - 0,1971 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG16
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M12 PA Harmaa

10301296

Hinta-alue
0,2598 € - 0,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M12
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG36 60.0 mm PA Harmaa

10152614

Hinta-alue
1,963 € - 1,7694 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG36
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG 9 22.0 mm PA Musta

10265345

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1304 €

Varastotasot
17697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG 9
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 40.0 mm PA Musta

10265475

Hinta-alue
0,4203 € - 0,3806 €

Varastotasot
1552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri M12 x 1.5 18.0 mm PA Musta

10265437

Hinta-alue
0,1163 € - 0,1047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG 48 70.0 mm PA Musta

10265420

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    PG 48
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/8" NPT 24.0 mm PA Musta

10265512

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0974 €

Varastotasot
2964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    3/8" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri 3/4" NPT 32.0 mm PA Musta

10265536

Hinta-alue
0,2888 € - 0,2601 €

Varastotasot
5532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    3/4" NPT
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG29 46.0 mm PA Harmaa

10152591

Hinta-alue
0,9815 € - 0,8957 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Kierrekoko
    PG29
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M32 x 1.5 41.0 mm PA Harmaa

10337806

Hinta-alue
0,8611 € - 0,5298 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri PG21 17.0 mm PA Harmaa

10337677

Hinta-alue
0,5106 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG 21
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6
PE-lukkomutteri M20 x 1.5 PA Harmaa

10301418

Hinta-alue
0,34 € - 0,2543 €

Varastotasot
4822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    3917400099
  • Paksuus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
PE-lukkomutteri PG13 27.0 mm PA Harmaa

10337653

Hinta-alue
0,3381 € - 0,1861 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    PG13
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon 6/6