Valikko Haku

Kaksoislukkiutuva piirikortin tuki 12.7 mm PA UL94 V-2

Essentra tuotenumero:

10151273

Valmistajan tuotenumero:

CBLS435A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1534 €
10000 + 0,1077 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

153,40 €

1000 x 0,1534 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Reiän halkaisija A 2.5 mm
Reiän halkaisija B 3.0 mm
Lukkokannan korkeus B 3.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 12.7 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä