10556849
CBLS445A
Määrä | Yksikköhinta |
---|
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Lukkiutuva pisarakiinnitys |
Reikä B kiinnitystyyppi | Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys |
Reiän halkaisija A | 0.098 in |
Reiän halkaisija A | 2.5 mm |
Reiän halkaisija B | 0.118 in |
Reiän halkaisija B | 3.0 mm |
Lukkokannan korkeus B | 3.2 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.126 in |
Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.079 in |
Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 2.0 mm |
Välilevyn pituus | 0.626 in |
Välilevyn pituus | 15.9 mm |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa