Valikko Haku

Kalvosuojatut läpiviennit - reikäkiinnitys

Varastossa

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva paneelireiän halkaisija Sisäkkeen halkaisija Osta
1,1187 € - 1,5217 € 21548 Varastossa
0,983 € - 1,3389 € 2823 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
0,7146 € - 0,7948 € 4708 Varastossa
0,983 € - 1,3389 € 2211 Varastossa
39.5 mm
11.0 mm
0,4038 € - 0,549 € 11891 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
1,1187 € - 1,5217 € 993 Varastossa
25.0 mm
5.0 mm
0,4038 € - 0,549 € 3411 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,8432 € - 0,8432 € 1284 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
1,287 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7852 € - 0,8736 € 3610 Varastossa
0,4038 € - 0,549 € 9002 Varastossa
27.5 mm
5.0 mm
0,9383 € - 1,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5873 € - 0,7995 € 33481 Varastossa
32.5 mm
7.0 mm
1,287 € - 1,4238 € 1490 Varastossa
1,7971 € - 2,0044 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,5873 € - 0,7995 € 275 Varastossa
32.5 mm
7.0 mm
0,7852 € - 0,8736 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
20.0 mm
0,6151 € - 0,6829 € 77 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
0,9383 € - 1,2751 € 1591 Varastossa
20.0 mm
0,9383 € - 1,2751 € 29733 Varastossa
20.0 mm
4.0 mm
  • / 2
Kalvoläpivienti 34.7 mm PA;TPE Harmaa

10225325

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
21548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Valkoinen

10368169

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
2823 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M32
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Harmaa

10277003

Hinta-alue
0,7948 € - 0,7146 €

Varastotasot
4708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 39.5 mm M32 TPE Musta

10368183

Hinta-alue
1,3389 € - 0,983 €

Varastotasot
2211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    39.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M32
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Vaaleanharmaa

10368114

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
11891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 36.0 mm M25 PA;TPE Musta

10225332

Hinta-alue
1,5217 € - 1,1187 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M25
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Musta

10368121

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
3411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Harmaa

10276969

Hinta-alue
0,8432 € - 0,8432 €

Varastotasot
1284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Harmaa

10277027

Hinta-alue
1,4238 € - 1,287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 18.0 mm PE;TPE Harmaa

10277010

Hinta-alue
0,8736 € - 0,7852 €

Varastotasot
3610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 27.5 mm M20 TPE Valkoinen

10368107

Hinta-alue
0,549 € - 0,4038 €

Varastotasot
9002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    27.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
Kalvoläpivienti 29.7 mm PA;TPE Harmaa

10225295

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Vaaleanharmaa

10368145

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5873 €

Varastotasot
33481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Harmaa

10276983

Hinta-alue
1,4238 € - 1,287 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 34.7 mm M25 PA;TPE Harmaa

10390665

Hinta-alue
2,0044 € - 1,7971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kalvoläpivienti 32.5 mm M25 TPE Valkoinen

10368138

Hinta-alue
0,7995 € - 0,5873 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    32.5 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Harmaa

10276976

Hinta-alue
0,8736 € - 0,7852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    21.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
Kaapeliläpivientikumi 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Harmaa

10276952

Hinta-alue
0,6829 € - 0,6151 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kalvoläpivienti 30.0 mm M20 PA;TPE Valkoinen

10225288

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
1591 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Valkoinen
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
Kalvoläpivienti M20 PA;TPE Musta

10225301

Hinta-alue
1,2751 € - 0,9383 €

Varastotasot
29733 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva paneelireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisäkkeen halkaisija
    4.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Termoplastinen elastomeeri
  • Väri
    Musta
  • Kierrekoko
    M20