Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
1,1114 € - 1,3892 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
1,2363 € - 1,2363 € 621 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
1,1114 € - 1,3906 € 1107 Varastossa
32.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,3774 € - 0,7927 € 1800 Varastossa
12.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,7591 € - 0,7591 € 319 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,536 € - 1,1257 € 900 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,943 € - 1,4469 € 2361 Varastossa
25.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
1
0,5992 € - 1,7541 € 2029 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Nailon 6/6
Ei keskitappia
0,0792 € - 0,2224 € 1500 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1097 € - 0,2304 € 5900 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1487 € - 0,3123 € 8000 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1669 € - 0,4111 € 3017 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0992 € - 0,2605 € 4390 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1097 € - 0,2304 € 9844 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1501 € - 0,188 € 5014 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1246 € - 0,3059 € 4432 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1487 € - 0,3123 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1201 € - 0,2371 € 2200 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0912 € - 0,2219 € 3718 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1992 € - 0,2483 € 3553 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
  • / 3
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 38.0 mm

10290125

Hinta-alue
1,3892 € - 1,1114 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    38.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 25.0 mm 72.0 mm LDPE

10290132

Hinta-alue
1,2363 € - 1,2363 €

Varastotasot
621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 32.0 mm 75.0 mm LDPE

10290118

Hinta-alue
1,3906 € - 1,1114 €

Varastotasot
1107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    32.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 12.0 mm 30.0 mm LDPE

10290149

Hinta-alue
0,7927 € - 0,3774 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 43.0 mm LDPE

10290224

Hinta-alue
0,7591 € - 0,7591 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 25.0 mm 43.5 mm LDPE

10290217

Hinta-alue
1,1257 € - 0,536 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm LDPE

10170199

Hinta-alue
1,4469 € - 0,943 €

Varastotasot
2361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Työntösovitejalka 20.0 mm 20.0 mm Musta

10216286

Hinta-alue
1,7541 € - 0,5992 €

Varastotasot
2029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Kannatinjalat 22.0 mm LDPE

10257449

Hinta-alue
0,2224 € - 0,0792 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290330

Hinta-alue
0,2304 € - 0,1097 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Hinta-alue
0,4111 € - 0,1669 €

Varastotasot
3017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Hinta-alue
0,2605 € - 0,0992 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Hinta-alue
0,2304 € - 0,1097 €

Varastotasot
9844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 21.0 mm LDPE

10290286

Hinta-alue
0,188 € - 0,1501 €

Varastotasot
5014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Hinta-alue
0,3059 € - 0,1246 €

Varastotasot
4432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1201 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Kannatinjalat 20.0 mm 5.5 mm

10247211

Hinta-alue
0,2219 € - 0,0912 €

Varastotasot
3718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290293

Hinta-alue
0,2483 € - 0,1992 €

Varastotasot
3553 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta