Valikko Haku

Karkaistut teräsakselit

Kysy toimitusaikaa

Nämä karkaistut teräsakselit ovat kestäviä ja luotettavia komponentteja, joita käytetään erilaisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Kun niitä käytetään lineaarisen kuulaholkin kanssa, ne tarjoavat sileän ja tarkan pyörivän liikkeen.

Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.
  • Niitä käytetään esimerkiksi teollisissa koneissa, autojärjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.
  • Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, joka on käynyt läpi erityisen karkaisuprosessin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 427 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Osta
156,292 € - 183,8748 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5000.0
18,122 € - 30,1965 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
400.0
86,0283 € - 114,6975 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2350.0
161,0993 € - 189,5328 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5200.0
20,3668 € - 33,9378 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
500.0
47,8573 € - 79,7655 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
1500.0
15,58 € - 25,9735 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
300.0
162,5035 € - 191,183 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5250.0
158,2805 € - 186,2118 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5100.0
90,1385 € - 106,0465 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
2550.0
157,7065 € - 185,5353 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5050.0
166,788 € - 196,226 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5400.0
154,8673 € - 182,1938 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4950.0
54,202 € - 90,3435 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
2050.0
61,0183 € - 101,6903 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
2400.0
98,1848 € - 115,5073 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
2850.0
181,425 € - 213,446 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
5950.0
122,467 € - 144,074 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
3750.0
141,286 € - 166,2243 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
20.0
4450.0
103,156 € - 137,5345 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9
25.0
2950.0
  • / 72
Karkaistu teräs 20.0 5000.0 0.9 Teräs

20279837

Hinta-alue
183,8748 € - 156,292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.360
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 400.0 0.9 Teräs

20280109

Hinta-alue
30,1965 € - 18,122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    1.540
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2350.0 0.9 Teräs

20280482

Hinta-alue
114,6975 € - 86,0283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    9.048
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5200.0 0.9 Teräs

20279875

Hinta-alue
189,5328 € - 161,0993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.844
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 500.0 0.9 Teräs

20280123

Hinta-alue
33,9378 € - 20,3668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    1.925
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 1500.0 0.9 Teräs

20280314

Hinta-alue
79,7655 € - 47,8573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    5.775
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 300.0 0.9 Teräs

20280086

Hinta-alue
25,9735 € - 15,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    1.155
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5250.0 0.9 Teräs

20279882

Hinta-alue
191,183 € - 162,5035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.968
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5100.0 0.9 Teräs

20279851

Hinta-alue
186,2118 € - 158,2805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.597
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 2550.0 0.9 Teräs

20279349

Hinta-alue
106,0465 € - 90,1385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    6.299
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5050.0 0.9 Teräs

20279844

Hinta-alue
185,5353 € - 157,7065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.474
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5400.0 0.9 Teräs

20279912

Hinta-alue
196,226 € - 166,788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    13.338
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 4950.0 0.9 Teräs

20279820

Hinta-alue
182,1938 € - 154,8673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    12.227
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 2050.0 0.9 Teräs

20279240

Hinta-alue
90,3435 € - 54,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    5.064
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 2400.0 0.9 Teräs

20279318

Hinta-alue
101,6903 € - 61,0183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    5.928
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 2850.0 0.9 Teräs

20279400

Hinta-alue
115,5073 € - 98,1848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    7.040
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 5950.0 0.9 Teräs

20280024

Hinta-alue
213,446 € - 181,425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    14.697
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 3750.0 0.9 Teräs

20279585

Hinta-alue
144,074 € - 122,467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    9.263
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 20.0 4450.0 0.9 Teräs

20279721

Hinta-alue
166,2243 € - 141,286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    10.992
  • Materiaali
    Teräs
Karkaistu teräs 25.0 2950.0 0.9 Teräs

20280604

Hinta-alue
137,5345 € - 103,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Paino kg
    11.358
  • Materiaali
    Teräs