Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0468 € - 0,0655 € | 54991 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 72060 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0839 € - 0,1036 € | 8496 Varastossa |
Väritön
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Avoin
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0787 € - 0,0972 € | 796 Varastossa |
Väritön
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Avoin
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,072 € - 0,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6 - Avoin
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1437 € - 0,1861 € | 87500 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0558 € - 0,0779 € | 54066 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1026 € - 0,1437 € | 4833 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0743 € - 0,1037 € | 8435 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 28500 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 7000 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 19048 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1226 € - 0,1711 € | 6684 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 313500 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1265 € - 0,1629 € | 12306 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0869 € - 0,1213 € | 67013 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 69348 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0643 € - 0,0896 € | 20098 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 34396 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0943 € - 0,1313 € | 12822 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa