Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flare Washers are an ideal solution for retaining light weight constructions. They can also be used as a slide washer on rotation centres. The plastic material used to make these washers can be sterilised, which makes them an ideal solution for scientific and medical applications.
No special tools are required for assembly or dismantling of the washers. They are quick and easy to apply.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Ulkohalkaisija | Kokonaiskorkeus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1445 € - 0,188 € | 180 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1118 € - 0,1557 € | 4006 Varastossa |
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,1754 € - 0,2273 € | 427 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1908 € - 0,2455 € | 10536 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,1936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,1936 € | 6990 Varastossa |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,117 € - 0,1627 € | 5814 Varastossa |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1599 € - 0,209 € | 43178 Varastossa |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1132 € - 0,1571 € | 1990 Varastossa |
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1