Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7264 € - 1,4097 € | 401 Varastossa |
M6
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0783 € - 2,6795 € | 175 Varastossa |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,9175 € - 1,5767 € | 235 Varastossa |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,647 € - 1,4941 € | 38 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6084 € - 1,386 € | 800 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9989 € - 2,3027 € | 67 Varastossa |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,0295 € - 2,1168 € | 105 Varastossa |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,7617 € - 1,7617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
2,0741 € - 2,0741 € | 200 Varastossa |
M6
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2,5341 € - 5,6664 € | 33 Varastossa |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,1918 € - 3,2948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,0348 € - 1,8363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
38,4572 € - 38,4572 € | 22 Varastossa |
M16
|
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
10,3483 € - 10,3483 € | 26 Varastossa |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
17,16 € - 17,16 € | 48 Varastossa |
M10
|
|
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
11,2619 € - 11,2619 € | 4 Varastossa |
M10
|
|
|
4.961 in
126.0 mm
|
||
0,6016 € - 0,9461 € | 140 Varastossa |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,4745 € - 7,2232 € | 21 Varastossa |
M8
|
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1,0677 € - 2,0988 € | 85 Varastossa |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,7707 € - 5,0838 € | 4900 Varastossa |
M8
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa