Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierre mahdollistaa pultin tai ruuvin liittämisen ja kiinnittämisen tiukkaan.
Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Kierteisiä sisäkkeitä saa joko metreissä tai metrin ja tuuman yhdistelmänä.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Int. thread type d1 | l1 | Tulppatyyppi | E x t d2 tol 2A | Materiaali | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,97 € - 29,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
1.37
|
Kestävä
|
1-3/8"-12
|
Hiiliteräs
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
19,47 € - 29,96 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
1.37
|
Kestävä
|
1-3/8"-12
|
Hiiliteräs
|
1-3/8"-12
|
1"-8
|
||
1,69 € - 2,81 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.37
|
Kestävä
|
7/16"-14
|
Hiiliteräs
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
||
64,57 € - 99,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
1.25
|
Kestävä
|
1 - 3/8" - 12
|
Hiiliteräs
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
86,22 € - 107,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
1.25
|
Kestävä
|
1 - 3/8" - 12
|
303 Ruostumaton teräs
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
9,36 € - 15,60 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.62
|
Ohutseinäinen
|
5/8"-11
|
303 Ruostumaton teräs
|
5/8"-11
|
1/2"-20
|
||
21,12 € - 32,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
0.31
|
Kestävä
|
7/16" - 14
|
303 Ruostumaton teräs
|
7/16"-14
|
10-24
|
||
79,47 € - 99,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
1.25
|
Kestävä
|
1 - 3/8" - 12
|
Hiiliteräs
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
15,33 € - 23,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.50
|
Kestävä
|
5/8" - 11
|
Hiiliteräs
|
5/8"-11
|
3/8" - 24
|
||
1,57 € - 2,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
0.31
|
Kestävä
|
3/8"-16
|
Hiiliteräs
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
20,41 € - 31,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.81
|
Kestävä
|
7/8" - 14
|
Hiiliteräs
|
7/8"-14
|
9/16" - 18
|
||
23,00 € - 35,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
0.31
|
Kestävä
|
3/8" - 16
|
Hiiliteräs
|
3/8"-16
|
8 - 32
|
||
15,66 € - 24,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
1.12
|
Kestävä
|
1-1/8"-12
|
303 Ruostumaton teräs
|
1-1/8"-12
|
3/4"-16
|
||
30,17 € - 46,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
0.68
|
Kestävä
|
7/8" - 14
|
303 Ruostumaton teräs
|
7/8"-14
|
1/2" - 13
|
||
1,96 € - 3,26 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
0.50
|
Ohutseinäinen
|
1/2"-13
|
Hiiliteräs
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
3,04 € - 5,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
0.62
|
Kestävä
|
3/4"-16
|
Hiiliteräs
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
3,73 € - 6,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.43
|
Ohutseinäinen
|
7/16"-14
|
Hiiliteräs
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
4,12 € - 6,87 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.81
|
Kestävä
|
3/4"-16
|
Hiiliteräs
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
221,35 € - 276,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNC
|
1.37
|
Kestävä
|
1 - 1/2" - 12
|
303 Ruostumaton teräs
|
1-1/2"-12
|
1" - 8
|
||
55,41 € - 85,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
UNF
|
0.62
|
Kestävä
|
5/8" - 11
|
303 Ruostumaton teräs
|
3/4"-16
|
7/16" - 20
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa