Valikko Haku

Kierretangot ja -tapit

Varastossa

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Sarjanumero: SR1985

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Osta
11,83 € - 13,1491 € 620 Varastossa
M6
1000.0 mm
155,1659 € - 155,1659 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
1000.0 mm
41,9033 € - 44,1066 € 19 Varastossa
M14
1000.0 mm
64,4267 € - 64,4267 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
1000.0 mm
9,4584 € - 10,5109 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
1000.0 mm
0,4252 € - 1,4594 € 9379 Varastossa
M4
200.0 mm
0,4813 € - 1,6559 € 23889 Varastossa
M5
200.0 mm
0,5697 € - 1,9506 € 15 Varastossa
M6
200.0 mm
  • / 3
Kierretanko 1000.0 mm (L) M6 Nailon 6/6

10178720

Hinta-alue
13,1491 € - 11,83 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nailon 6/6

10178805

Hinta-alue
155,1659 € - 155,1659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M14 Nailon 6/6

10178768

Hinta-alue
44,1066 € - 41,9033 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M18 Nailon 6/6

10178782

Hinta-alue
64,4267 € - 64,4267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 1000.0 mm (L) M4 Nailon 6/6

10178706

Hinta-alue
10,5109 € - 9,4584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M4 Nailon 6/6

10064986

Hinta-alue
1,4594 € - 0,4252 €

Varastotasot
9379 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M5 Nailon 6/6

10064993

Hinta-alue
1,6559 € - 0,4813 €

Varastotasot
23889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kierretanko 200.0 mm (L) M6 Nailon 6/6

10065006

Hinta-alue
1,9506 € - 0,5697 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790