Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - pikaliitos

Varastossa

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Ergonominen vetokieleke tekee asennuksesta ja irrottamisesta helppoa.
  • Sitä saa joko silikonina, joka on uudelleenkäytettävä korkeita lämpötiloja kestävä materiaali, tai EPDM, joka on uudelleenkäytettävä ja kustannustehokas materiaali, jolla on vähemmän lämpöä mutta erinomainen kemiallinen kestävyys.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1009

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko PD Väri Materiaali H L Osta
0,1265 € - 0,3133 € 22499 Varastossa
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Punainen
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,2094 € - 0,5175 € 6000 Varastossa
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Punainen
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,1239 € - 0,3133 € 11581 Varastossa
21.5 mm
M14
1.5 mm
Punainen
LDPE
12.5 mm
8.0 mm
  • / 2
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet 7/8 LDPE Punainen

10068816

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1265 €

Varastotasot
22499 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Kierrekoko
    7/8
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet 1-5/16 LDPE Punainen

10073087

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2094 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Kierteellinen suojatulppa Metric-Kierteet M14 LDPE Punainen

10085653

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1239 €

Varastotasot
11581 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet