Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset 16.0 mm 40.0 mm LDPE Musta

Tämä kierteetön päätysuoja on tarkoitettu suojaamaan kierteelliset ja kierteettömät putket, letkut ja tangot. Se pitää lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Helppo asentaa ja poistaa. Musta, valmistettu LDPE-materiaalista.
Essentra tuotenumero:

20595883

Valmistajan tuotenumero:

20595883

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0431 €
1000 - 4999 0,0308 €
5000 + 0,0277 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

4,31 €

100 x 0,0431 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 16.0 mm
H 40.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä