Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5503 € - 1,3447 € | 2450 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 3,5392 € - 7,4325 € | 341 Varastossa |
Musta
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0652 € | 2900 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 284 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,0697 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 49 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 12000 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 79 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 98 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,0284 € - 0,0442 € | 19600 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0277 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,1192 € | 900 Varastossa |
Musta
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0392 € - 0,1253 € | 9981 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1659 € - 0,3092 € | 3688 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,3326 € - 0,7417 € | 30 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,1262 € | 10000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa