Valikko Haku

Kiinni painettava liu'ut

Varastossa

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
159 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Valmis Osta
0,4586 € - 1,2822 € 180 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Ei pinnoitetta
0,8187 € - 2,2914 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Kiillotettu
0,1766 € - 0,2354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
Ei pinnoitetta
0,1766 € - 0,2354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Harmaa
Ei pinnoitetta
0,4901 € - 1,3743 € 180 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Kohokuvioinen
0,206 € - 0,2612 € 8035 Varastossa
Pyöreä
Vihreä
Kiillotettu
0,2396 € - 0,7849 € 960 Varastossa
Pyöreä
Tummanharmaa
Kiillotettu
0,6393 € - 1,2527 € 30 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,9583 € - 2,6824 € 195 Varastossa
Neliö
Väritön
Ei pinnoitetta
0,4545 € - 1,2046 € 67795 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,2916 € - 1,0666 € 17586 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,5877 € - 0,9142 € 2930 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,36 € - 0,8912 € 670 Varastossa
Neliö
Kromi
Kromattu
0,3689 € - 0,4058 € 8333 Varastossa
Soikea
Musta
Ei pinnoitetta
0,3081 € - 0,7399 € Kysy toimitusaikaa täältä
Suorakulma
Musta
Kiillotettu
0,5003 € - 0,7005 € 3600 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,2501 € - 0,6645 € 2246 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,2191 € - 0,3834 € 9516 Varastossa
Soikea
Musta
Ei pinnoitetta
0,2855 € - 0,5354 € 13600 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,2983 € - 0,7114 € 3291 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
  • / 8
Kiinni painettava liuku 23.4 mm Valkoinen Teräs;nailon

10302972

Hinta-alue
1,2822 € - 0,4586 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    22.0 mm
  • Korkeus
    23.5 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Koko materiaali
    Teräs;nailon
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä Kiinni painettava liuku Väritön Teräs

10303061

Hinta-alue
2,2914 € - 0,8187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    16.0 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyamidi
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Väritön
Pyöreä Kiinni painettava liuku Valkoinen Nailon

10402900

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.0 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Pituus
    28.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
Pyöreä Kiinni painettava liuku Harmaa Nailon

10402917

Hinta-alue
0,2354 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.0 mm
  • Leveys
    28.0 mm
  • Pituus
    28.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Huopa
  • Koko materiaali
    Nailon
Pyöreä Kiinni painettava liuku Valkoinen Nailon

10402887

Hinta-alue
1,3743 € - 0,4901 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    32.0 mm
  • Leveys
    32.0 mm
  • Pituus
    32.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Nailon
Pyöreä Putken päätytulppa Vihreä LDPE

10081259

Hinta-alue
0,2612 € - 0,206 €

Varastotasot
8035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    32.0 mm
  • Korkeus
    16.5 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Vihreä
Pyöreä Putken päätytulppa Tummanharmaa LDPE

10074442

Hinta-alue
0,7849 € - 0,2396 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    38.0 mm
  • Korkeus
    17.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Tummanharmaa
Kiinni painettava liuku Musta LDPE

10327371

Hinta-alue
1,2527 € - 0,6393 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 28.5 mm 1.5 mm Väritön Teräs

10302910

Hinta-alue
2,6824 € - 0,9583 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    26.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10257005

Hinta-alue
1,2046 € - 0,4545 €

Varastotasot
67795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Metallipiikit
    Ei
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10256992

Hinta-alue
1,0666 € - 0,2916 €

Varastotasot
17586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Metallipiikit
    Ei
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10247044

Hinta-alue
0,9142 € - 0,5877 €

Varastotasot
2930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    35.0 mm
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
Neliö Putken päätytulppa Kromi PE

10247037

Hinta-alue
0,8912 € - 0,36 €

Varastotasot
670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Leveys
    18.0 mm
  • Korkeus
    11.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Kromi
Pyöreä Putken päätytulppa 1.2 mm 1.5 mm Musta PE

10256831

Hinta-alue
0,4058 € - 0,3689 €

Varastotasot
8333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Suorakulma Putken päätytulppa Musta PE

10079829

Hinta-alue
0,7399 € - 0,3081 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Leveys
    25.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
Suorakulma Putken päätytulppa Musta PE

10246757

Hinta-alue
0,7005 € - 0,5003 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Suorakulma Putken päätytulppa Musta PE

10070994

Hinta-alue
0,6645 € - 0,2501 €

Varastotasot
2246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 1.2 mm 1.5 mm Musta PE

10256824

Hinta-alue
0,3834 € - 0,2191 €

Varastotasot
9516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Suorakulma Putken päätytulppa Musta PE

10246740

Hinta-alue
0,5354 € - 0,2855 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Suorakulma Putken päätytulppa Musta PE

10071007

Hinta-alue
0,7114 € - 0,2983 €

Varastotasot
3291 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite