Valikko Haku

Kiinni painettavat neljänneskierrossalvat

Varastossa

Tämä 90 lukkovalikoima kiinnitetään salvalla, joka nousee ja palautuu paikoilleen, kun ovi on kiinni. Valikoimassa on vasen- ja oikeakätinen vaihtoehto 5 mm:n kaksipäisellä pääohjaimella.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Salpamalli Väri Valmis Osta
8,3104 € - 11,6346 € 117 Varastossa
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Väritön
Kromattu
8,3104 € - 11,6346 € 265 Varastossa
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Väritön
Kromattu
Salpa paina lukitaksesi -toiminnolla 18.5 mm Eurokey (5333) Sinkkiseos

20123277

Hinta-alue
11,6346 € - 8,3104 €

Varastotasot
117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Salpa paina lukitaksesi -toiminnolla 18.5 mm 5,0 mm kaksiosainen avain Sinkkiseos

20123284

Hinta-alue
11,6346 € - 8,3104 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen