Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
2,17 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
35.0
7.0
2.8
4,55 € - 6,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G2
6.5
12.0
10.0
4.2
6,419 € - 9,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G2
5.5
50.0
8.5
3.7
2,59 € - 3,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G2
4.5
20.0
7.0
2.8
7,483 € - 10,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Mustattu ruostumaton 303
22.0
40.0
30.0
16.0
8,8935 € - 12,705 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 316
17.5
50.0
24.0
12.0
5,824 € - 8,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 303
17.5
30.0
24.0
12.0
7,203 € - 10,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Mustattu ruostumaton 316
17.5
35.0
24.0
12.0
3,332 € - 4,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
316 ruostumaton teräs
6.5
35.0
10.0
4.2
1,89 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
20.0
5.5
2.0
1,82 € - 2,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
16.0
5.5
2.0
10,024 € - 14,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Mustattu ruostumaton 303
22.0
120.0
30.0
16.0
6,2066 € - 8,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
20.0
16.0
7.5
1,68 € - 2,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Titaani G2
2.8
12.0
4.5
1.8
5,7166 € - 8,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G2
6.5
25.0
10.0
4.2
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
30.0
5.5
2.0
2,87 € - 4,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G2
4.5
30.0
7.0
2.8
1,7266 € - 2,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
12.0
5.5
2.0
3,64 € - 5,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G2
5.5
12.0
8.5
3.7
6,1366 € - 8,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G2
5.5
40.0
8.5
3.7
  • / 24
Kiinnitysruuvi M4 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20186371

Hinta-alue
3,10 € - 2,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M6 12.0 Titaani G2

20186784

Hinta-alue
6,50 € - 4,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M5 50.0 Titaani G2

20186777

Hinta-alue
9,17 € - 6,419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M4 20.0 Titaani G2

20186647

Hinta-alue
3,70 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M20 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20186326

Hinta-alue
10,69 € - 7,483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M16 50.0 Mustattu ruostumaton 316

20186432

Hinta-alue
12,705 € - 8,8935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20186241

Hinta-alue
8,32 € - 5,824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20186401

Hinta-alue
10,29 € - 7,203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20186098

Hinta-alue
4,76 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M3 20.0 Titaani G2

20186609

Hinta-alue
2,70 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 16.0 Titaani G2

20186593

Hinta-alue
2,60 € - 1,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M20 120.0 Mustattu ruostumaton 303

20186364

Hinta-alue
14,32 € - 10,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 Titaani G2

20186982

Hinta-alue
8,8666 € - 6,2066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M2.5 12.0 Titaani G2

20186555

Hinta-alue
2,40 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M6 25.0 Titaani G2

20186814

Hinta-alue
8,1666 € - 5,7166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M3 30.0 Titaani G2

20186616

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 30.0 Titaani G2

20186661

Hinta-alue
4,10 € - 2,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M3 12.0 Titaani G2

20186586

Hinta-alue
2,4666 € - 1,7266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M5 12.0 Titaani G2

20186708

Hinta-alue
5,20 € - 3,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 40.0 Titaani G2

20186760

Hinta-alue
8,7666 € - 6,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5