Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
1,40 € - 2,00 € 5 Varastossa
M2.5
3.0
316 ruostumaton teräs
2.8
10.0
4.5
1.8
4,1333 € - 5,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
45.0
13.0
6.0
3,7576 € - 5,368 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
40.0
13.0
6.0
3,332 € - 4,76 € 54 Varastossa
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
25.0
13.0
6.0
3,339 € - 4,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
20.0
13.0
6.0
1,5866 € - 2,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
316 ruostumaton teräs
3.5
25.0
5.5
2.0
1,19 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Mustattu ruostumaton 303
2.8
8.0
4.5
1.8
1,4466 € - 2,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
30.0
5.5
2.0
1,89 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
12.0
7.0
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
30.0
13.0
6.0
3,29 € - 4,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
316 ruostumaton teräs
6.5
20.0
10.0
4.2
2,31 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
50.0
7.0
2.8
1,6566 € - 2,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
316 ruostumaton teräs
3.5
30.0
5.5
2.0
1,4233 € - 2,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
316 ruostumaton teräs
3.5
10.0
5.5
2.0
1,3066 € - 1,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
12.0
5.5
2.0
1,9833 € - 2,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 303
4.5
50.0
7.0
2.8
1,3766 € - 1,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
316 ruostumaton teräs
2.8
8.0
4.5
1.8
1,2833 € - 1,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
10.0
5.5
2.0
2,0766 € - 2,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
316 ruostumaton teräs
4.5
30.0
7.0
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Mustattu ruostumaton 303
2.8
12.0
4.5
1.8
  • / 24
Kiinnitysruuvi M2.5 10.0 316 ruostumaton teräs

20181895

Hinta-alue
2,00 € - 1,40 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M8 45.0 316 ruostumaton teräs

20181819

Hinta-alue
5,9048 € - 4,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 40.0 316 ruostumaton teräs

20181772

Hinta-alue
5,368 € - 3,7576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20182342

Hinta-alue
4,76 € - 3,332 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 20.0 316 ruostumaton teräs

20182427

Hinta-alue
4,77 € - 3,339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M3 25.0 316 ruostumaton teräs

20182380

Hinta-alue
2,2666 € - 1,5866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M2.5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20182236

Hinta-alue
1,70 € - 1,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M3 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20182946

Hinta-alue
2,0666 € - 1,4466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20182359

Hinta-alue
2,70 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M8 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20182281


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M6 20.0 316 ruostumaton teräs

20182267

Hinta-alue
4,70 € - 3,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M4 50.0 316 ruostumaton teräs

20182212

Hinta-alue
3,30 € - 2,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M3 30.0 316 ruostumaton teräs

20182366

Hinta-alue
2,3666 € - 1,6566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 10.0 316 ruostumaton teräs

20182397

Hinta-alue
2,0333 € - 1,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20182908

Hinta-alue
1,8666 € - 1,3066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20183028

Hinta-alue
2,8333 € - 1,9833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M2.5 8.0 316 ruostumaton teräs

20182311

Hinta-alue
1,9666 € - 1,3766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M3 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20182892

Hinta-alue
1,8333 € - 1,2833 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M4 30.0 316 ruostumaton teräs

20182403

Hinta-alue
2,9666 € - 2,0766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M2.5 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20182878


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5