Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0160A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Osta
2,5352 € - 3,6217 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,7983 € - 3,9975 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
3,6521 € - 5,2173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
3,0853 € - 4,4075 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
3,2527 € - 4,6467 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
3,3483 € - 4,7833 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,2721 € - 3,2458 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,583 € - 3,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,7026 € - 3,8608 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
10.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4873 € - 3,5533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,7265 € - 3,895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,9418 € - 4,2025 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,9848 € - 4,264 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,4873 € - 3,5533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,6548 € - 3,7925 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,7265 € - 3,895 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,7743 € - 3,9633 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,4395 € - 3,485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,7983 € - 3,9975 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
3,5875 € - 5,125 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M3 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20184117

Hinta-alue
3,6217 € - 2,5352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M3 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20184155

Hinta-alue
3,9975 € - 2,7983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M6 50.0 Mustattu ruostumaton 316

20184445

Hinta-alue
5,2173 € - 3,6521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M5 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20184360

Hinta-alue
4,4075 € - 3,0853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20184391

Hinta-alue
4,6467 € - 3,2527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M6 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20184407

Hinta-alue
4,7833 € - 3,3483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20183820

Hinta-alue
3,2458 € - 2,2721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M4 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20183936

Hinta-alue
3,69 € - 2,583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20184254

Hinta-alue
3,8608 € - 2,7026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20184179

Hinta-alue
3,5533 € - 2,4873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20184216

Hinta-alue
3,895 € - 2,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20184346

Hinta-alue
4,2025 € - 2,9418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M6 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20184063

Hinta-alue
4,264 € - 2,9848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20184100

Hinta-alue
3,5533 € - 2,4873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20184131

Hinta-alue
3,7925 € - 2,6548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M3 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20184148

Hinta-alue
3,895 € - 2,7265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M4 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20184261

Hinta-alue
3,9633 € - 2,7743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20183868

Hinta-alue
3,485 € - 2,4395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20184223

Hinta-alue
3,9975 € - 2,7983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M6 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20184421

Hinta-alue
5,125 € - 3,5875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0