These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Väri | Materiaali | Maksimimomentti | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8896 € - 14,1717 € | 94 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 120,4534 € - 252,9522 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 108,4464 € - 227,7375 € | 81 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 105,3112 € - 221,1535 € | 3 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10207970 | 14,2845 € - 31,526 € | 193 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 138,5118 € - 290,8749 € | 6 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,0532 € - 30,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kirkas
|
Alumiini
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10094846 | 8,3645 € - 13,3602 € | 21 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
| 10094839 | 5,5259 € - 8,5958 € | 232 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa