Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
Käytetään UPS-laatikoiden sisäpuolelle, kun suurjännitekaapelit kulkevat lähellä metallisia ruuvin päitä.Peittävät ja suojaavat kuusiokolokantaruuvit pölyltä ja lialta tarjoten samalla nopean ja siistin lopputuloksen.Käytetään laitteissa, sähkölaitteissa ja autoteollisuudessa. Materiaali: Silikoni, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR1628, SR1813
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | d | h | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0553 € - 0,0553 € | 63603 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,0553 € - 0,0553 € | 26967 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,0553 € - 0,0553 € | 29300 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Valkoinen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,1642 € - 0,1642 € | 2300 Varastossa |
1/4 in;M5
|
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
0,0795 € - 0,111 € | 39402 Varastossa |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Harmaa
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,0795 € - 0,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Valkoinen
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,0498 € - 0,0498 € | 17000 Varastossa |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Valkoinen
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,0869 € - 0,121 € | 7358 Varastossa |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,0498 € - 0,0498 € | 10145 Varastossa |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,0498 € - 0,0498 € | 34150 Varastossa |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Harmaa
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
1
|
||
0,1117 € - 0,1547 € | 16524 Varastossa |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Valkoinen
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0707 € - 0,0985 € | 14070 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,0869 € - 0,121 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1656 € - 0,1656 € | 17901 Varastossa |
5/16 in;M6
|
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
0,1601 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8 in;M4
|
0.35 in
8.9 mm
|
Musta
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
2
|
||
0,07 € - 0,0977 € | 3110 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Valkoinen
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
0,1117 € - 0,1547 € | 7381 Varastossa |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,0795 € - 0,111 € | 29243 Varastossa |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
0,0595 € - 0,0595 € | 11887 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,1228 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Harmaa
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa