Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0315 € - 0,0419 € 995 Varastossa
#4-40
Väritön
Nailon 6/6
4.8 mm
Urallinen kanta
0,0448 € - 0,0553 € 2000 Varastossa
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0555 € - 0,0686 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0373 € - 0,0461 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0352 € - 0,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Väritön
Nailon 6/6
11.1 mm
Urallinen kanta
0,0589 € - 0,0727 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0641 € - 0,0791 € 6500 Varastossa
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1022 € - 0,1262 € 1000 Varastossa
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0369 € - 0,0455 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0677 € - 0,0835 € 500 Varastossa
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € 244868 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,053 € - 0,0654 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
Urallinen kanta
0,037 € - 0,0457 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0648 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0514 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2774 € - 0,3425 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
60.0 mm
Urallinen kanta
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 3000 Varastossa
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
4,1073 € - 4,6257 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Reny
30.0 mm
Ristipäinen kanta
4,2402 € - 4,7719 € 25 Varastossa
M5
Vaaleanruskea
PPS
15.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta #4-40 0.188 in Nailon 6/6 Väritön

10323731

Hinta-alue
0,0419 € - 0,0315 €

Varastotasot
995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    #4-40
  • Kierteen pituus
    4.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398890

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0448 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398821

Hinta-alue
0,0686 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398340

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta #8-32 0.438 in Nailon 6/6 Väritön

10324301

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Kierteen pituus
    11.1 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398944

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399446

Hinta-alue
0,0791 € - 0,0641 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399514

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1022 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398326

Hinta-alue
0,0455 € - 0,0369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399644

Hinta-alue
0,0835 € - 0,0677 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397367

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
244868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398265

Hinta-alue
0,0654 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398227

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399590

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398258

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400296

Hinta-alue
0,3425 € - 0,2774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400036

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397800

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Välin halkaisija
    0.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm Reny Väritön

10344071

Hinta-alue
4,6257 € - 4,1073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 15.0 mm PPS Vaaleanruskea

10343593

Hinta-alue
4,7719 € - 4,2402 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta