Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1939 € - 0,2394 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
13.0 mm
Ristipäinen kanta
0,199 € - 0,2457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0423 € - 0,0522 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 3000 Varastossa
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0852 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0352 € - 0,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8-32
Väritön
Nailon 6/6
11.1 mm
Urallinen kanta
0,0373 € - 0,0461 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,037 € - 0,0457 € 1000 Varastossa
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0413 € - 0,051 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0637 € - 0,0787 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2142 € - 0,2645 € 1000 Varastossa
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0852 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
45.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1898 € - 0,2343 € 1500 Varastossa
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1616 € - 0,1995 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
75.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1843 € - 0,2276 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1901 € - 0,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,199 € - 0,2457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399545

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400302

Hinta-alue
0,2394 € - 0,1939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400258

Hinta-alue
0,2457 € - 0,199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398883

Hinta-alue
0,0522 € - 0,0423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400036

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397800

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Välin halkaisija
    0.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399477

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399620

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta #8-32 0.438 in Nailon 6/6 Väritön

10324301

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    #8-32
  • Kierteen pituus
    11.1 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398340

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0373 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398333

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398920

Hinta-alue
0,051 € - 0,0413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399576

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400272

Hinta-alue
0,2645 € - 0,2142 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 45.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399651

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400005

Hinta-alue
0,2343 € - 0,1898 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 75.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399699

Hinta-alue
0,1995 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    75.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399972

Hinta-alue
0,2276 € - 0,1843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399965

Hinta-alue
0,2347 € - 0,1901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400319

Hinta-alue
0,2457 € - 0,199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm