Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1132 € - 0,1782 € 500 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,3508 € - 0,5697 € 600 Varastossa
M8
Väritön
Nailon
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1187 € - 0,1655 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1237 € - 0,1726 € 29500 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 1085 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1138 € - 0,1571 € 393 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1683 € - 0,2329 € 9254 Varastossa
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1487 € - 0,2063 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1291 € - 0,1782 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,113 € - 0,1557 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € 406 Varastossa
M4
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1683 € - 0,2329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 7242 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1557 € - 0,2175 € 500 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 3750 Varastossa
M2
Väritön
Nailon
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,124 € - 0,1726 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1233 € - 0,1698 € 1117 Varastossa
M3
Väritön
Nailon
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1543 € - 0,2147 € 1234 Varastossa
M2.5
Väritön
Nailon
5.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10325629

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1132 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon Väritön

10326213

Hinta-alue
0,5697 € - 0,3508 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10325834

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

10325841

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1237 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10374696

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 4.0 mm Nailon Väritön

10374771

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10374863

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10374986

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1138 €

Varastotasot
393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10375068

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1683 €

Varastotasot
9254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 30.0 mm Nailon Väritön

10374948

Hinta-alue
0,2063 € - 0,1487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 30.0 mm Nailon Väritön

10375020

Hinta-alue
0,1782 € - 0,1291 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

10374856

Hinta-alue
0,1557 € - 0,113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10374993

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10375075

Hinta-alue
0,2329 € - 0,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm Nailon Väritön

10374689

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
7242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Materiaali
    Nailon
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 25.0 mm Nailon Väritön

10374764

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1557 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 16.0 mm Nailon Väritön

10374740

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10375013

Hinta-alue
0,1726 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10374931

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1233 €

Varastotasot
1117 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 5.0 mm Nailon Väritön

10374788

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1543 €

Varastotasot
1234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta