Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0964 € - 0,1128 € 10150 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,5282 € - 0,5566 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10
Väritön
PA
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0641 € - 0,0895 € 21400 Varastossa
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,041 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,7185 € - 1,5717 € 996 Varastossa
M2.6
Ruskea
PEEK
6.0 mm
Ristipäinen kanta
4,5046 € - 6,3711 € 40 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Ristipäinen kanta
4,5046 € - 6,3711 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Vaaleanruskea
PEEK
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0583 € - 0,0815 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0941 € - 0,1487 € 8747 Varastossa
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Ristipäinen kanta
2,3014 € - 3,9433 € 775 Varastossa
M3
Ruskea
PEEK
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0443 € - 0,0618 € 420 Varastossa
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0481 € - 0,0672 € 1256 Varastossa
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0693 € - 0,0968 € 12500 Varastossa
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Ristipäinen kanta
2,7224 € - 5,5571 € 100 Varastossa
M5
Ruskea
PEEK
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € 3039 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 996 Varastossa
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € 5382 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € 2557 Varastossa
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1365 € - 0,1586 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
4.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PA Väritön

10049402

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0964 €

Varastotasot
10150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 40.0 mm PA Väritön

10050248

Hinta-alue
0,5566 € - 0,5282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238318

Hinta-alue
0,0895 € - 0,0641 €

Varastotasot
21400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10636732

Hinta-alue
0,041 € - 0,041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 6.0 mm PEEK Ruskea

10219614

Hinta-alue
1,5717 € - 0,7185 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219850

Hinta-alue
6,3711 € - 4,5046 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219843

Hinta-alue
6,3711 € - 4,5046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238356

Hinta-alue
0,0815 € - 0,0583 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238431

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0941 €

Varastotasot
8747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm PEEK Ruskea

10219706

Hinta-alue
3,9433 € - 2,3014 €

Varastotasot
775 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238264

Hinta-alue
0,0618 € - 0,0443 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238288

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0481 €

Varastotasot
1256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238370

Hinta-alue
0,0968 € - 0,0693 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 20.0 mm PEEK Ruskea

10219829

Hinta-alue
5,5571 € - 2,7224 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294833

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
3039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295472

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295564

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
5382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294819

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
2557 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295571

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294697

Hinta-alue
0,1586 € - 0,1365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm