Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1552 € - 0,1916 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
70.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1396 € - 0,1723 € 400 Varastossa
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0473 € - 0,0584 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0548 € - 0,0676 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0616 € - 0,076 € 8000 Varastossa
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,069 € - 0,0852 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4/20
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
Urallinen kanta
0,0715 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0363 € - 0,0448 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 13000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 2792 Varastossa
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0406 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2318 € - 0,2861 € 1500 Varastossa
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0648 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,7283 € - 0,7283 € 17000 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
1,1816 € - 1,4594 € 75 Varastossa
M1.2
Ruskea
PEEK
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0954 € - 0,1117 € 6818 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1128 € - 0,1319 € 4699 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon
50.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 70.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399682

Hinta-alue
0,1916 € - 0,1552 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399941

Hinta-alue
0,1723 € - 0,1396 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399569

Hinta-alue
0,0584 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398807

Hinta-alue
0,0676 € - 0,0548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397299

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398968

Hinta-alue
0,076 € - 0,0616 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397336

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta 1/4/20 0.875 in Nailon 6/6 Väritön

10324561

Hinta-alue
0,0852 € - 0,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4/20
  • Kierteen pituus
    22.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398791

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398197

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397343

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397350

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
2792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397398

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397893

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Välin halkaisija
    0.6 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400289

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2318 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399453

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10053003

Hinta-alue
0,7283 € - 0,7283 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.2 4.0 mm PEEK Ruskea

10358665

Hinta-alue
1,4594 € - 1,1816 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    1.8 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.2
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10052709

Hinta-alue
0,1117 € - 0,0954 €

Varastotasot
6818 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10052785

Hinta-alue
0,1319 € - 0,1128 €

Varastotasot
4699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm