Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2067 € - 0,2195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 5,066 € - 5,7536 € | 16 Varastossa |
|
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,9233 € - 2,0348 € | 10115 Varastossa |
|
M2.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1118 € - 0,2034 € | 2392 Varastossa |
|
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 7,4516 € - 8,462 € | 80 Varastossa |
|
M6
|
Ruskea
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1355 € | 1000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1614 € - 0,1699 € | 2695 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1912 € - 0,2223 € | 5799 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3767 € - 0,3979 € | 3147 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,6424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1473 € - 0,1543 € | 999 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1118 € - 0,1307 € | 15400 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0991 € - 0,1159 € | 7200 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1083 € - 0,1267 € | 675 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1032 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0664 € - 0,0774 € | 21000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0696 € - 0,0815 € | 42650 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0821 € - 0,0958 € | 305465 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3929 € - 0,3929 € | 12000 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta