Valikko Haku

Koneruuvit - kupukanta

Varastossa

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
194 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0321 € - 0,0397 € 1000 Varastossa
M3
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € 2000 Varastossa
M2.5
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0371 € - 0,0458 € 646 Varastossa
M3
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € 1000 Varastossa
M2
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,127 € - 0,1821 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
7.0 mm
Urallinen kanta
0,0386 € - 0,0477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
42.0 mm
Urallinen kanta
0,0332 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
5.0 mm
Urallinen kanta
0,032 € - 0,0395 € 850 Varastossa
M2.5
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € 1900 Varastossa
M2
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
6.0 mm
Urallinen kanta
0,2008 € - 0,2479 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1076 € - 0,1329 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0555 € - 0,0685 € 1995 Varastossa
M5
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0449 € - 0,0554 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0431 € - 0,0533 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 10
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 5.0 mm Nailon Väritön

10295762

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10295007

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10295779

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 35.0 mm Nailon Väritön

10295854

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0371 €

Varastotasot
646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 10.0 mm Nailon Väritön

10294390

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 10.0 mm Nailon Väritön

10294307

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon Väritön

10294918

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 7.0 mm Nailon Väritön

10296226

Hinta-alue
0,1821 € - 0,127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 42.0 mm Nailon Väritön

10296301

Hinta-alue
0,0477 € - 0,0386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    42.0 mm
  • Kierrekoko
    M3.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 12.0 mm Nailon Väritön

10294314

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon Väritön

10294925

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10294277

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 4.0 mm Nailon Väritön

10294888

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 8.0 mm Nailon Väritön

10294291

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon Väritön

10294901

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm Nailon Väritön

10299050

Hinta-alue
0,2479 € - 0,2008 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10298060

Hinta-alue
0,1329 € - 0,1076 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10297445

Hinta-alue
0,0685 € - 0,0555 €

Varastotasot
1995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10297414

Hinta-alue
0,0554 € - 0,0449 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10297384

Hinta-alue
0,0533 € - 0,0431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön